Części dystrybucyjne firmy Eaton. Urządzenie do ponownego włączania, 24-48VDC, 4HP
| Nazwa produktu |
Eaton Automatic restarting device
|
| Numer katalogowy |
265244
|
| EAN |
4015082652449
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
77.3 mm
|
| Szerokość produktu |
88.4 mm
|
| Masa produktu |
0.247 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-FW-LPD
|
| Typ |
|
| Zastosowanie |
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
|
| Typ akcesor. / części zam. |
urządzenie do ponownego włączania
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
48 V
|
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Napięcie znamionowe przy DC |
24 V DC - 48 V DC
|
| Stopień ochrony |
IP40
|
| Pojemność złacza (przewód) |
2,5 mm² (1x)
1,5 mm² (2x) |
| Pojemność złącza (drut) |
1 mm² - 2,5 mm²
1,5 mm² (2x) |
| Zabezpieczenie złącza |
Ochrona przed porażeniem elektrycznym zgodnie z BGV A3, ÖVE-EN 6
|
| Typ zacisku |
Zaciski windowe
|
| Wyjście alarmu przekaźnika |
5 A
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Wybierak funkcji |
Automaticzne 5 x, WYŁĄCZENIE/RESETOWANIE
|
| Szerokość montażu |
70 mm
|
| Liczba styków zwiernych |
0
|
| Rama |
Standardowy wymiar frontu: 45 mm
|
| Szerokość montażowa |
4
|
| Do montażu z |
Uniwersalny
|
| Szerokość obudowy |
80 mm
|
| Liczba biegunów przy styku głównym — maks. |
0
|
| Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów) |
0
|
| Sposób montażu |
Do montażu po prawej stronie: CLS6, PFIM, PFHM-4p, dRCM, Z-A40, PFR, Z-MS
szybkozłącze szyny z 2 położeniami zatrzaskowymi na szynie DIN IEC/EN 60715 |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Statyczne straty mocy, niezależne od prądu |
0.8 W
|
| Zdolność rozpraszania ciepła |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
0 W
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Cechy specjalne |
Z‑FW… (Moduł testowy (0,5 modułu) do zdalnego testowania wyłączników różnicowoprądowych)
|
| Używane z |
urządzenie do ponownego włączania
Akcesoria do wyłączników różnicowoprądowych Akcesorium Akcesoria do wyłączników nadprądowych |
| Wymagane wyposażenie dodatkowe |
Jednostka monitorująca z automatycznym ponownym zamknięciem
|
| Funkcje |
Automatyczny restart
Z samotestem prądu różnicowego Napęd zdalny |