Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

265620
Z-HD

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Styk pomocniczy, do PFDM, 1W+1N/C, 0,5HP

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Auxiliary switch
Numer katalogowy
265620
EAN
4015082656201
Długość/głębokość produktu
88 mm
Wysokość produktu
75 mm
Szerokość produktu
22 mm
Masa produktu
0.043 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN45545-2
IEC 61373
Kod modelu
Z-HD

Dostawy

Typ
  • Akcesorium
  • Akcesoria do wyłączników różnicowoprądowych
Zastosowanie
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych
Typ akcesor. / części zam.
Styki pomocnicze

Elektryczne dane techniczne

Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
230 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Można stos. do prądu styków głównych — maks.
6 A

Mechaniczne dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
0
Szerokość montażowa
0.5
Do montażu z
Wyłącznik różnicowoprądowy
Liczba biegunów przy styku głównym — maks.
2
Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów)
0
Sposób montażu
Do montażu po lewej stronie do: FI

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-5 °C

Dodatkowe informacje

Używane z
Styki pomocnicze
Akcesorium
Akcesoria do wyłączników różnicowoprądowych
Wymagane wyposażenie dodatkowe
Styk pomocniczy
Funkcje
Styk pomocniczy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.