Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

265643
CSEZ-01/01

Seria xComfort Moeller Eaton – czujniki. Czujnik temperatury

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xComfort sensor without RF interface
Numer katalogowy
265643
EAN
4015082656430
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
74 mm
Szerokość produktu
85 mm
Masa produktu
0.048 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CSEZ-01/01

Dodatkowe informacje

Numer RAL (zbliżony)
9005

Dostawy

Typ operacyjny systemu szyny
Brak
Kolor
W kolorze czarnym
Model
Czujnik temperatury
Typ czujnika
Temperatura
Typ
Czujnik

Technical data - mechanical

Sposób montażu
Inne maszyny
Liczba wejść (binarnych)
0
Stopień ochrony
IP54

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.