Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

265646

Przełączniki bezprzewodowe xComfort serii Eaton Moeller. Akumulator, typ 1-3V, CR2430

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xComfort wireless switch battery
Numer katalogowy
265646
EAN
4015082656461
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
15 mm
Szerokość produktu
60 mm
Masa produktu
3 g
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CBTZ-00/01

Dodatkowe informacje

Oznaczenie (IEC)
CR 2430
Wskazanie (inne niż IEC)
Brak

Dostawy

Model
Litowa
Typ
Akcesorium

Technical data - electrical

Pojemność (mAh)
290 mAh
Napięcie znamionowe — maks.
3 V

Technical data - mechanical

Liczba komórek
1
Oznaczenie rozmiaru
Pastylkowa - zegarkowa

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.