Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

265647

Seria xComfort Moeller Eaton – czujniki. Akumulator, typ 2-3V, CR2477N

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series xComfort sensor battery
Numer katalogowy
265647
EAN
4015082656478
Długość/głębokość produktu
24 mm
Wysokość produktu
7.7 mm
Szerokość produktu
24 mm
Masa produktu
8.27 g
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
CBTZ-00/02

Dodatkowe informacje

Oznaczenie (IEC)
CR 2477N
Wskazanie (inne niż IEC)
Brak

Dostawy

Model
Litowa
Typ
Akcesorium

Technical data - electrical

Pojemność (mAh)
1000 mAh
Napięcie znamionowe — maks.
3 V

Technical data - mechanical

Liczba komórek
1
Oznaczenie rozmiaru
Pastylkowa - zegarkowa

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.