Eaton Moeller® series LS, regulowana dźwignia rolki, D = 40 mm
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® LS, regulowana dźwignia rolki
|
| Numer katalogowy |
266129
|
| EAN |
4015082661298
|
| Długość/głębokość produktu |
25 mm
|
| Wysokość produktu |
114 mm
|
| Szerokość produktu |
57 mm
|
| Masa produktu |
0.041 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
DNV
UL 508 CSA Std. C22.2 nr 14 EN 60947-5 IEC 60947-5 CE UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 IEC/EN 60947-5 CSA UL |
| Kod modelu |
LS-XRLA40
|
| Średnica elem. wykon. |
40 mm
|
| Typ siłownika |
Regulowana dźwignia rolki
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-40 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Cechy |
Głowicę roboczą można obracać w krokach co 90°, aby dopasować ją do określonego kierunku podejścia
|
| Kategoria produktu |
Regulowana dźwignia rolki
|
| Typ |
Głowice robocze
|