Eaton Moeller® series LS, dźwignia prętowa, pręt z tworzywa sztucznego
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® LS, akcesoria, dźwignia prętowa
|
| Numer katalogowy |
266131
|
| EAN |
4015082661311
|
| Długość/głębokość produktu |
25 mm
|
| Wysokość produktu |
140 mm
|
| Szerokość produktu |
46 mm
|
| Masa produktu |
0.028 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
DNV
UL 508 EN 60947-5 IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 nr 14 UL File No.: E29184 CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKCR CSA IEC/EN 60947-5 UL CSA Class No.: 3211-03 CE CSA-C22.2 No. 14 |
| Kod modelu |
LS-XRR
|
| Typ siłownika |
Dźwignia prętowa
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-40 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymogi pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji.
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Na życzenie
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę łączeniową.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę łączeniową.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę łączeniową.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normatywne produktu.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę łączeniową.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę łączeniową.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Cechy |
Głowicę roboczą można obracać w krokach co 90°, aby dopasować ją do określonego kierunku podejścia
|
| Materiał |
Materiał izolowany (pręt)
|
| Kategoria produktu |
Dźwignia prętowa
|
| Typ |
Głowice robocze
|
| Używane z |
Podstawowe urządzenia LS(M)
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015