Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

266137
M22-LS

Adapter serii M22 Eaton Moeller®, RMQ-Titan

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, adapter
Numer katalogowy
266137
EAN
4015082661373
Długość/głębokość produktu
30 mm
Wysokość produktu
27 mm
Szerokość produktu
37 mm
Masa produktu
0.006 kg
Certyfikat(y)
UL/CSA certification not required
Kod modelu
M22-LS

Siłownik

Materiał obudowy
Materiał izolowany
Cechy
Uruchamianie poprzez przedni element RMQ-Titan®

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Brak

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Na życzenie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony
Brak
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.