Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

266158
LSM-XP

Eaton Moeller® series LSM, popychacz rolki, metal

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® LSM, popychacz rolki
Numer katalogowy
266158
EAN
4015082661588
Długość/głębokość produktu
25 mm
Wysokość produktu
29 mm
Szerokość produktu
25 mm
Masa produktu
0.029 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
Certyfikat(y)
DNV
Kod modelu
LSM-XP

Siłownik

Typ siłownika
Krzywka rolki

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na życzenie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Features & functions

Projekt
EN 50047 typ C
Cechy
Głowicę roboczą można obracać w krokach co 90°, aby dopasować ją do określonego kierunku podejścia
Materiał
Metal

Informacje ogólne

Kategoria produktu
Popychacz krążkowy
Typ
Głowice robocze

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.