Eaton Moeller® series LSM, dźwignia prętowa, metal, + pręt metalowy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® LSM, akcesoria, dźwignia prętowa
|
| Numer katalogowy |
266162
|
| EAN |
4015082661625
|
| Długość/głębokość produktu |
25 mm
|
| Wysokość produktu |
200 mm
|
| Szerokość produktu |
46 mm
|
| Masa produktu |
0.06 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
DNV
|
| Kod modelu |
LSM-XRRM
|
| Typ siłownika |
Dźwignia prętowa
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na życzenie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Cechy |
Głowicę roboczą można obracać w krokach co 90°, aby dopasować ją do określonego kierunku podejścia
|
| Materiał |
Metalowa podstawa/pręt
Metalowy (pręt) |
| Kategoria produktu |
Dźwignia prętowa
|
| Typ |
Głowice robocze
|