Akcesorium do rozdzielnic Eaton, przełącznik taryfowy, 50 A, 1-fazowy, 40–50 A
| Nazwa produktu |
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
|
| Numer katalogowy |
266855
|
| EAN |
4015082668556
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
75 mm
|
| Szerokość produktu |
18 mm
|
| Masa produktu |
0.122 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-TS50/1
|
| Typ siłownika |
Dźwignia
|
| Technika wyłączania |
Magnetyczny
|
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego z krótkotrwałym opóźnieniem — min. |
40 A
|
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia — maks. |
50 A
|
| Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego bez opóźnienia – min. |
40 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
50 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
40 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
400 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min. |
400 V
|
| Wyposażone w: |
Zabezpieczenie termiczne
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Budowa urządzenia |
Kompletne urządzenie w obudowie
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Podłączenie śrubowe
|
| Liczba biegunów |
Jednobiegunowy
|
| Straty mocy |
4.3 W
|