Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

266859
Z-TS32/3

Z-TS32/3. Tariff switch, 32A, 3 p, 20-32 A

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
266859
EAN
4015082668594
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75 mm
Product Width
54 mm
Product Weight
0.366 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-TS32/3

Specyfikacje produktu

Actuator type
Rocker lever
Switch off technique
Magnetic
Adjustment range short-term delayed short-circuit release - min
20 A
Adjustment range undelayed short-circuit release - max
32 A
Adjustment range undelayed short-circuit release - min
20 A
Overload release current setting - max
32 A
Overload release current setting - min
20 A
Rated operating voltage (Ue) - max
400 V
Rated operating voltage (Ue) - min
400 V
Fitted with:
Thermal protection
Degree of protection
IP20
Device construction
Complete device in housing
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Number of poles
Three-pole
Power loss
12 W

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.