Części dystrybucyjne firmy Eaton. Szyny zbiorcze, Do złączy SPC, 9HP
| Nazwa produktu |
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
|
| Numer katalogowy |
266874
|
| EAN |
4015082668747
|
| Długość/głębokość produktu |
157 mm
|
| Wysokość produktu |
18 mm
|
| Szerokość produktu |
19 mm
|
| Masa produktu |
0.044 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
ZV-KSBI-9TE/N
|
| Cechy |
Możliwość przycięcia na wymiar
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Widełki
|
| Znamionowe napięcie udarowe |
4 KV
|
| Do liczby urządzeń |
12
|
| Liczba biegunów |
2-biegunowy
|
| Kolor |
Inne maszyny
|
| Przekrój |
16 mm²
|
| Liczba modułów |
9
|
| Liczba faz |
1
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
400 V
|