Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

266875
Z-SD230

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Gniazdo Schuko, 10/16A, 250V AC

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
266875
EAN
4015082668754
Długość/głębokość produktu
75 mm
Wysokość produktu
65 mm
Szerokość produktu
44 mm
Masa produktu
0.125 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-SD230

Specyfikacje produktu

Stopień ochrony
IP20
Głębokość wbudowania
60 mm
Liczba aktywnych styków (wersja płaska)
0
Liczba styków aktywnych (w. okrągła)
2
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
250 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2.5
Wartość znamionowa prądu
16 A
Model
SCHUKO
Gniazdo CEE 7/3 (typ F)
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Liczba gniazd
1
Liczba aktywnych styków (kwadratowych)
0
Styk ochronny
Zaciski uziemiające

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.