Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

2671

Eaton Crouse-Hinds series NMC clamp type connector, Zinc die cast, 2"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series NMC clamp type connector
Catalog Number
2671
UPC
784564126719
Product Length/Depth
5.22 in
Product Height
1.37 in
Product Width
2.61 in
Product Weight
0.4 lb
Certifications
UL Listed

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Trade size
2"
Style
Clamp

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.