Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

267976
Z-TN24/SS

Przekaźnik z wyborem trybu Eaton Z-TN, 24 V AC/50 Hz, 2 N/O, 20 A, 1 HP

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Przekaźnik Eaton serii Z-TN
Numer katalogowy
267976
EAN
4015082679767
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
17.5 mm
Masa produktu
0.136 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-TN24/SS

Dodatkowe informacje

Funkcje
Mechaniczne

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
20 A

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-20 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
6,4 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
2 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
20 A

Technical data - electrical

Napięcie sterowania 1 — maks.
24 V
Napięcie sterowania 1 — min.
24 V
Typ napięcia sterującego 1
AC - prąd zmienny
Typ napięcia sterującego 2
AC/DC
Częstotliwość napięcia sterowania 1 — maks.
50 Hz
Częstotliwość napięcia sterowania 1 — maks.
50 Hz
Napięcie zasilania — maks.
250 V
Napięcie zasilania – min.
250 V
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
60 mm
Sposób montażu
Szyna DIN
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1

Eksport specyfikacji produktu