Części dystrybucyjne firmy Eaton, wkładka bezpiecznikowa z aplikacją migającą, D02, 20 A, 400 V, gL/gG, zestaw składa się z 3 części
| Nazwa produktu |
Części dystrybucyjne firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
268989
|
| EAN |
4015082689896
|
| Długość/głębokość produktu |
45 mm
|
| Wysokość produktu |
80 mm
|
| Szerokość produktu |
54 mm
|
| Masa produktu |
0.141 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-SLS/B-20A
|
| Używane z |
Z-SLS/NEOZ
Wkładki bezpiecznikowe Z-SLK/NEOZ Z-SLS/CEK Materiał bezpiecznika Zestaw bezpieczników Akcesorium |
| Wartość znamionowa prądu |
20 A
|
| Rama |
D02
|
| Kategoria użytkowa |
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
gG (gL) |
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
1,8 W
|
| Kolor |
Świeci na niebiesko
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Zdolność rozpraszania ciepła |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
20 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
400 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
20 A
|
| Statyczne straty mocy, niezależne od prądu |
0 W
|
| Napięcie testowe |
5 KV
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
50–400 V AC
|
| Napięcie znamionowe przy DC |
50–250 V DC
|
| Funkcje |
Akcesorium
|
| Napięcie znamionowe |
60 V AC - 400 V AC
|
| Typ |
|
| Cechy specjalne |
|