Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

268993
Z-SLS/B-63A

Części dystrybucyjne firmy Eaton, wkładka bezpiecznikowa z aplikacją migającą, D02, 63 A, 400 V, gL/gG, zestaw składa się z 3 części

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
268993
EAN
4015082689933
Długość/głębokość produktu
45 mm
Wysokość produktu
80 mm
Szerokość produktu
54 mm
Masa produktu
0.148 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-SLS/B-63A

Specyfikacje produktu

Używane z
Z-SLS/NEOZ
Z-SLK/NEOZ
Z-SLS/CEK
Wkładki bezpiecznikowe
Zestaw bezpieczników
Materiał bezpiecznika
Akcesorium
Wartość znamionowa prądu
63 A
Rama
D02
Kategoria użytkowa
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń)
gG (gL)
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
5 W
Kolor
Miedź
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Zdolność rozpraszania ciepła
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
63 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
400 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
63 A
Statyczne straty mocy, niezależne od prądu
0 W
Napięcie testowe
5 KV
Napięcie znamionowe przy AC
50–400 V AC
Napięcie znamionowe przy DC
50–250 V DC
Funkcje
Akcesorium
Napięcie znamionowe
60 V AC - 400 V AC
Typ
  • Akcesorium
  • Materiał bezpiecznika
  • Zestaw bezpieczników
Cechy specjalne
  • z funkcją sygnalizacji przepalenia wkładki
  • Mocowanie zatrzaskowe na szynie DIN
  • 1 zestaw składa się z 3 bezpieczników topikowych, 3 kodowań prądu, 1 plastikowego pudełka w kolorze wskaźnika

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.