Części dystrybucyjne firmy Eaton, wkładka bezpiecznikowa z aplikacją migającą, D02, 63 A, 24 V, gL/gG, zestaw składa się z 3 części
| Nazwa produktu |
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
|
| Numer katalogowy |
269004
|
| EAN |
4015082690045
|
| Długość/głębokość produktu |
45 mm
|
| Wysokość produktu |
80 mm
|
| Szerokość produktu |
54 mm
|
| Masa produktu |
0.148 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-SLS/B/24-63A
|
| Używane z |
Wkładki bezpiecznikowe
Z-SLK/NEOZ Z-SLS/NEOZ Z-SLS/CEK Akcesorium Materiał bezpiecznika Zestaw bezpieczników |
| Wartość znamionowa prądu |
63 A
|
| Rama |
D02
|
| Kategoria użytkowa |
gG (gL)
gL/gG (ochrona przewodów i urządzeń) |
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
5 W
|
| Kolor |
Miedź
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Zdolność rozpraszania ciepła |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
63 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
24 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
63 A
|
| Statyczne straty mocy, niezależne od prądu |
0 W
|
| Napięcie testowe |
5 KV
|
| Napięcie znamionowe przy AC |
24–60 V AC
|
| Napięcie znamionowe przy DC |
24 - 60 V DC
|
| Funkcje |
Akcesorium
|
| Napięcie znamionowe |
24 V AC - 60 V AC
|
| Typ |
|
| Cechy specjalne |
|