Eaton Moeller® series EMT6, termistorowy przekaźnik przeciążeniowy do ochrony maszyn, 1N/O+1N/C, 24-240VAC/DC, bez blokady ponownego załączenia
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® EMT6, termistorowy przekaźnik przeciążeniowy
|
| Numer katalogowy |
269470
|
| EAN |
4015082694708
|
| Długość/głębokość produktu |
103 mm
|
| Wysokość produktu |
83 mm
|
| Szerokość produktu |
23 mm
|
| Masa produktu |
0.13 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA
CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-8 UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 VDE 0660 CSA File No.: 12528 EN 55011 IEC/EN 61000-4-3 CE IEC/EN 61000-4-2 CSA-C22.2 No. 14 UL UL 508 IEC/EN 60947 |
| Kod modelu |
EMT6-K
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
85 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
45 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-45 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0.8 W
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty) |
6 A
|
| Napięcie przyciągania |
0,85 - 1,1 V x Uₑ
|
| Pobór mocy |
2 W przy DC
3,5 VA przy AC |
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks. |
240 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min. |
24 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min. |
24 V
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
240 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
24 V
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
400 V
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
3 A przy AC-14, 400 V (NC)
3 A przy AC-14, 380 V 400 V 415 V (NO) 1 A przy AC-15, 300 V (NO) 3 A przy AC-15, 220 V 230 V 240 V (NO) 1 A przy AC-15, 380 V 400 V 415 V (NO) 3 A przy AC-14, 300 V (NO) 1 A przy AC-15, 300 V (NC) 3 A przy AC-14, 300 V (NC) 3 A przy AC-14, 380 V 400 V 415 V (NC) 1 A przy AC-15, 380 V 400 V 415 V (NC) 3 A przy AC-15, 220 V 230 V 240 V (NC) 3 A przy AC-15, 220 V 230 V 240 V |
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
240 V
|
| Opór podczas resetowania |
1600 Ω
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 6 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
| Oporność podczas wyłączania automatycznego |
3600 Ω
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
600 V
|
| Wyładowanie w powietrzu |
8 kV
|
| Impuls wyzwalający |
2 kV, Przewód zasilający
1 kV, Przewód sygnałowy Zgodnie z IEC/EN 61000-4-4 |
| Wyładowanie stykowe |
6 kV, Wyładowanie elektrostatyczne (ESD)
|
| Pola elektromagnetyczne |
3 V/m przy 1,4 - 2 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3)
1 V/m przy 2,0 - 2,7 GHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3) 10 V/m przy 80 – 1000 MHz (zgodnie z IEC EN 61000-4-3) |
| Odporność na zakłócenia przewodz. w magistrali |
10 V (zgodnie z IEC/EN 61000-4-6)
|
| Klasa zakłóceń radiowych |
Klasa B (EN 55011)
|
| Wartość przepięcia |
4 kV, Wykonanie asymetryczne, impulsy mocy (udary), EMC
Zgodnie z IEC/EN 61000-4-5, impulsy mocy (udary), EMC 2 kV, symetryczne, impulsy mocy (udary), EMC |
| Typ połączenia elektrycznego |
Połączenia śrubowe
|
| Funkcje |
Powiadom. o stanie zasilania i błędach przez wyświetlacz LED
Zwarcie w kablu czujnika Funkcja testu aktywowana przyciskiem |
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Termistorowe przekaźniki przeciążeniowe do ochrony maszyn EMT6
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
6000 V AC |
| Bezpieczne odłączanie |
250 V AC, między stykami, zgodnie z normą EN 61140
250 V AC, Pomiędzy stykami i źródłem zasilania, Zgodnie z normą EN 61140 |
| Odporność na wstrząsy |
10 g, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
|
| Rodzaj napięcia |
AC/DC
|
| Rozmiar śruby |
M3,5, Zacisk śrubowy
|
| Rozmiar wkrętaka |
1x6 mm, Zacisk śrubowy, Wkrętak standardowy
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak krzyżakowy |
| Pojemność złącza |
1 x (0,5 - 2,5) mm², Przewód pojedynczy
20 - 14 AWG, jednodrutowy lub wielożyłowy 2 x (0,5 - 1,5) mm², Przewód pojedynczy 1 x (0,5 - 2,5) mm², elastyczny z tulejką 2 x (0,5 - 1,5) mm², elastyczny z tulejką |
| Moment dokręcania |
1,2 Nm, zaciski śrubowe
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015