Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

269523
Z-SV-16/1P-1TE/F

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Szyny zbiorcze, 1-bieg., kątowy szary, 16mm²

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
269523
EAN
4015082695231
Długość/głębokość produktu
19 mm
Wysokość produktu
15 mm
Szerokość produktu
1008 mm
Masa produktu
0.233 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-SV-16/1P-1TE/F

Specyfikacje produktu

Cechy
Możliwość przycięcia na wymiar
Typ połączenia elektrycznego
Styk
Znamionowe napięcie udarowe
4 KV
Do liczby urządzeń
56
Liczba biegunów
1-biegunowy
Kolor
Inny
Przekrój
16 mm²
Liczba modułów
56
Liczba faz
1
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
415 V

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.