Części dystrybucyjne firmy Eaton. szyny łączeniowe 2 fazowe, dla gniazda Z-SD230 Schuko, 50A
| Nazwa produktu |
Części dystrybucyjne firmy Eaton
|
| Numer katalogowy |
269526
|
| EAN |
4015082695262
|
| Długość/głębokość produktu |
29 mm
|
| Wysokość produktu |
15 mm
|
| Szerokość produktu |
1020 mm
|
| Masa produktu |
0.322 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-SV-10/1P+N-SD
|
| Cechy |
Izolowany
Możliwość przycięcia na wymiar |
| Typ połączenia elektrycznego |
Styk
|
| Znamionowe napięcie udarowe |
4 KV
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
50 A
|
| Do liczby urządzeń |
13
|
| Liczba biegunów |
1-biegunowy
|
| Kolor |
Inny
|
| Przekrój |
10 mm²
|
| Liczba modułów |
1
|
| Liczba faz |
2
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
415 V
|