Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

270F

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover, Feraloy iron alloy, 3/4"

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 7 wedge nut cover
Catalog Number
270F
UPC
782274002309
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
4.25 in
Product Width
0.77 in
Product Weight
0.37 lb

Specyfikacje produktu

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
3/4"

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.