Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

271065
Kod modelu: Z-GV-16/3P+HS

Eaton Distribution parts. Busbar, isolated, 80A, 3p, +aux. contact

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
271065
EAN
4015082710651
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
14.9 mm
Product Width
1016 mm
Product Weight
0.6 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-GV-16/3P+HS

Specyfikacje produktu

Features
Insulated
Can be cut to size
Electric connection type
Fork
Rated uninterrupted current (Iu)
80 A
Suitable for number of devices
12
Number of poles
Three-pole
Color
Other
Cross section
16 mm²
Number of modular spacings
3
Number of phases
3
Pitch dimensions
27 mm
Rated operational voltage (Ue) - max
415 V
Suitable for
32 devices
Devices with auxiliary switch

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.