Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

272202
M12A5

Eaton Moeller® series M12, gniazdu zacisku, 5p, M12, Kod A’

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M12, akcesoria, gniazdo przyłączeniowe
Numer katalogowy
272202
EAN
4015082722029
Długość/głębokość produktu
22 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
23 mm
Masa produktu
0.009 kg
Zgodność/zgodności
CE
Kod modelu
M12A5

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
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
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W

Dane elektryczne

Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty)
1 A
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
4 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
125 V
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
4 A gG/gL, bezpiecznik, styki

Features & functions

Materiał
Formowany
Liczba biegunów
5-bieg.

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Inne maszyny
Stopień ochrony
IP66
Trwałość mechaniczna
500 cykli mocowania
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Akcesoria

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.