Eaton Moeller® series M12, gniazdu zacisku, 5p, M12, Kod B
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M12, akcesoria, gniazdo przyłączeniowe
|
| Numer katalogowy |
272203
|
| EAN |
4015082722036
|
| Długość/głębokość produktu |
22 mm
|
| Wysokość produktu |
90 mm
|
| Szerokość produktu |
23 mm
|
| Masa produktu |
0.009 kg
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Kod modelu |
M12B5
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty) |
1 A
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
4 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
125 V
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
4 A gG/gL, bezpiecznik, styki
|
| Materiał |
Formowany
|
| Liczba biegunów |
5-bieg.
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Inne
|
| Stopień ochrony |
IP66
|
| Trwałość mechaniczna |
500 cykli mocowania
|
| Kategoria przepięciowa |
II
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|