Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

272771
PLSM-C40/2-AU

Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB. Miniature circuit breaker (MCB), 40 A, 2p, characteristic: C, AU

Specyfikacje ogólne

Product Name
Eaton Moeller series xPole - PLS6/M MCB
Catalog Number
272771
EAN
4015082727710
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.24 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
PLSM-C40/2-AU

Dodatkowe informacje

Current limiting class
3

Dostawy

Amperage Rating
40 A
Number of poles (protected)
2
Number of poles (total)
2

Technical data - electrical

Pollution degree
2

Technical data - mechanical

Degree of protection
IP20

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.