Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

274161
EVG-3P+3N/18MODUL

Seria Eaton Moeller xPole - Szyna łączeniowa. Szyny łączeniowe EV 4-faz., 18 mod., 63 A dla PLS. CLS. PKN., PFIM, PFHM, PFNM

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller series busbar
Numer katalogowy
274161
EAN
4015082741617
Długość/głębokość produktu
27 mm
Wysokość produktu
14 mm
Szerokość produktu
323 mm
Masa produktu
0.163 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
EVG-3P+3N/18MODUL

Specyfikacje produktu

Używane z
EVG
Szyna zbiorcza
Typ
  • Szyna zbiorcza
  • EVG
Cechy
Izolowany
Typ akcesor. / części zam.
Szyna zbiorcza do kombinowanego wyłącznika różnicowoprądowego/mocowego
Szyna zbiorcza do wyłączników różnicowoprądowych
Szyna zbiorcza do wyłącznika nadprądowego
Typ połączenia elektrycznego
Widełki
Znamionowe napięcie udarowe
4 KV
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
63 A
Do liczby urządzeń
9
Liczba biegunów
Czterobiegunowy
Kolor
Inne maszyny
Przekrój
10 mm²
Liczba modułów
18
Liczba faz
4
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
415 V
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
25 kA
Funkcje
Szyna zbiorcza
Odpowiednie do
urządzenia z szynami typu N
9 urządzeń

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.