Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

276290
Z-IS/AK-1TE

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Zaślepka osłony zacisku, 1HP

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
276290
EAN
4015082762902
Długość/głębokość produktu
17.5 mm
Wysokość produktu
19 mm
Szerokość produktu
11 mm
Masa produktu
0.145 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-IS/AK-1TE

Specyfikacje produktu

Używane z
Osłona zacisków
Cechy
Akcesoria do wyłącznika ochronnego
Bezhalogenowe
Typ akcesor. / części zam.
Osłony zacisków
Kolor
Biała
Szary
Stopień ochrony
IP20
IK00
Wykończ. powierzchni
Matowy
Ochrona powierzchni
Nieutwardzony
Jakość materiału
Tworzywo termoplastyczne
Użytkowanie
Inne
Numer RAL (zbliżony)
7035
Materiał
z tworzywa sztucznego
Model
Inne
Typ mocowania
Inne
Nadruk/symbol
Brak
Typ
  • Akcesoria
  • Akcesoria do wyłączników nadprądowych
Zastosowanie
Aparatura łączeniowa do zastosowań w obiektach przemysłowych i zaawansowanych zastosowań komercyjnych

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.