Eaton xPole – Z-PU Przełącznik nawigacyjny z podświetleniem LED, 250 V, 16 A, 1 N/O, 1 N/C, czarny, IP40
| Nazwa produktu |
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
|
| Numer katalogowy |
276293
|
| EAN |
4015082762933
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
70 mm
|
| Szerokość produktu |
17.5 mm
|
| Masa produktu |
0.07 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-PU/SO
|
| Kolor siłownika |
Czarna
|
| Kolor klosza |
Inne maszyny
|
| Gniazdo lampki |
Inne
|
| Głębokość wbudowania |
60 mm
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Źródło światła |
LED
|
| Stopień ochrony |
IP40
|
| Prąd przełączania |
16 A
|
| Napięcie łączeniowe |
250 V
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
1
|