Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

276294
Z-PU/OO

Eaton xPole – Z-PU Przełącznik nawigacyjny z podświetleniem LED, 250 V, 16 A, 2 N/C, czerwony, IP40

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Części dystrybucyjne firmy Eaton
Numer katalogowy
276294
EAN
4015082762940
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
17.5 mm
Masa produktu
0.07 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-PU/OO

Specyfikacje produktu

Kolor siłownika
Czerwona
Kolor klosza
Inne maszyny
Gniazdo lampki
Inne
Głębokość wbudowania
60 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
0
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Źródło światła
LED
Stopień ochrony
IP40
Prąd przełączania
16 A
Napięcie łączeniowe
250 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1

Eksport specyfikacji produktu