Eaton xPole – Z-PUL Przycisk z diodą LED, lampy sygnalizacyjne 12–24 V, 250 V, 16 A, 1 N/O, 1 N/C, czarny, IP40
| Nazwa produktu |
Eaton xPole - Z-PUL pushbutton
|
| Numer katalogowy |
276296
|
| EAN |
4015082762964
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
70 mm
|
| Szerokość produktu |
17.5 mm
|
| Masa produktu |
0.08 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-PUL24/SO
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
4 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
2 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
16 A
|
| Wyposażone w: |
Lampy Sygnalizacyjne
|
| Moc źródła światła |
2 W
|
| Napięcie lampy — maks. |
24 V
|
| Napięcie lampy — min. |
12 V
|
| Prąd przełączania |
16 A
|
| Napięcie łączeniowe |
250 V
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Głębokość wbudowania |
60 mm
|
| Kolor klosza |
Inne maszyny
|
| Stopień ochrony |
IP40
|
| Gniazdo lampki |
Inne
|
| Źródło światła |
LED
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
1
|
| Kolor siłownika |
W kolorze czarnym
|