Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

276299
Z-PUL230/OO

Eaton xPole – Z-PUL Przełącznik nawigacyjny z podświetleniem LED, lampy sygnalizacyjne 110–240 V, 250 V, 16 A, 2 N/C, czerwony, IP40

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
276299
EAN
4015082762995
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
17.5 mm
Masa produktu
0.08 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-PUL230/OO

Specyfikacje produktu

Kolor siłownika
Czerwona
Wyposażone w:
Lampy Sygnalizacyjne
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
4 W
Kolor klosza
Inne maszyny
Gniazdo lampki
Inne
Głębokość wbudowania
60 mm
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
2 W
Moc źródła światła
2 W
Napięcie lampy — maks.
240 V
Napięcie lampy — min.
110 V
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
0
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Źródło światła
LED
Stopień ochrony
IP40
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
16 A
Prąd przełączania
16 A
Napięcie łączeniowe
250 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.