| Nazwa produktu |
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
|
| Numer katalogowy |
276301
|
| EAN |
4015082763015
|
| Długość/głębokość produktu |
80 mm
|
| Wysokość produktu |
70 mm
|
| Szerokość produktu |
17.5 mm
|
| Masa produktu |
0.06 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
Z-SW/SS
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
4 W
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
250 V
|
| Napięcie znamionowe — min. |
230 V
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
1
|
| Liczba biegunów |
Dwubiegunowy
|
| Kolor klosza |
Inne maszyny
|
| Typ przełącznika |
Przełącznik sterujący
|
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw) |
0,02 kA
|
| Gniazdo lampki |
Inne maszyny
|
| Głębokość wbudowania |
60 mm
|
| Wartość znamionowa prądu |
16 A
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Źródło światła |
Inne maszyny
|
| Stopień ochrony |
IP40
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu |
2 W
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
2
|
| Napis |
Inne maszyny
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
16 A
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
0,016 kA
|