Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

276302
Kod modelu: Z-SW/SO

Eaton xPole – Z-S Przełącznik sterowniczy, p11 S, 1 N/C, 16 A, 250 V

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xPole - Z-SW switch
Numer katalogowy
276302
EAN
4015082763022
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
17.5 mm
Masa produktu
0.06 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-SW/SO

Dodatkowe informacje

Napis
Inne maszyny

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
16 A
Liczba biegunów
2-biegunowy

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
4 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
2 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
16 A

Technical data - electrical

Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
250 V
Znamionowa zdolność łączeniowa
0,016 kA
Napięcie znamionowe — min.
230 V
Rodzaj napięcia
AC–prąd zmienny
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
0,02 kA

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
60 mm
Kolor klosza
Inne maszyny
Stopień ochrony
IP40
Gniazdo lampki
Inne maszyny
Źródło światła
Inne maszyny
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Typ przełącznika
Przełącznik sterujący
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1

Eksport specyfikacji produktu