Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

276303
Z-SW/W

Eaton xPole – Z-SW Przełącznik dwupozycyjny, p11 CO, 16 A, 250 V

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
276303
EAN
4015082763039
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
70 mm
Szerokość produktu
17.5 mm
Masa produktu
0.06 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
Z-SW/W

Specyfikacje produktu

Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
2 W
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
250 V
Napięcie znamionowe — min.
230 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Liczba biegunów
1-biegunowy
Kolor klosza
Inne maszyny
Typ przełącznika
Łącznik schodowy
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
0,02 kA
Gniazdo lampki
Inne maszyny
Głębokość wbudowania
80 mm
Wartość znamionowa prądu
16 A
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Źródło światła
Inne maszyny
Stopień ochrony
IP40
Strata mocy na biegun, zal. od prądu
2 W
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Napis
Inne maszyny
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
16 A
Znamionowa zdolność łączeniowa
0,016 kA

Eksport specyfikacji produktu