Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

276420
Kod modelu: DILA-XHI02

Eaton Moeller® series DILA Moduł styków pomocniczych, 2-biegunowy, Ith= 16 A, 2 R, Mocowanie od przodu, Zaciski śrubowe, DILA, DILM7 - DILM38

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® DILA, akcesoria, moduł styków pomocniczych
Numer katalogowy
276420
EAN
4015082764203
Długość/głębokość produktu
45 mm
Wysokość produktu
38 mm
Szerokość produktu
36 mm
Masa produktu
0.038 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
CE
UL
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
CSA File No.: 012528
VDE 0660
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947
Kod modelu
DILA-XHI02

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, stałe, zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło, cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Contacts

Numer kodu
42E
33 w połączeniu z DILA(C)-31
24 w połączeniu z DILA(C)-22
Niezawodność obwodu sterowania
λ < 5 x 1/10⁷ (1 awaria przy 2 000 000 operacji dla Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
0

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.16 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
4 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Electrical rating

Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte)
16 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
6 A przy 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo)
1 A przy 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo)
5 A przy 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (3 styki połączone szeregowo)
0,25 A przy 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo)
10 A przy 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo)
3 A przy 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo)
0,5 A przy 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo)
10 A przy 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (2 styki połączone szeregowo)
2,5 A przy 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo)
1 A przy 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo)
6 A przy 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (3 styki połączone szeregowo)
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 500 V
1.5 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V
0.5 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
2.5 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V
1 A
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
500 V
Bezpieczne odłączanie
400 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
400 V AC, Między cewką, a stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 10 A gG/gL, Bezpiecznik, Bez sklejenia, Styki pomocnicze
Wart. znam. zabezp. przeciwzw. bez spaw.
10 A gG/gL, 500 V, maks. Bezpiecznik, Styki
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
A600, sterowanie AC (UL/CSA)
P300, sterowanie DC (UL/CSA)

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Połączenia śrubowe
Cechy
Blokowane styki przeciwstawne w module styków pomocniczych (zgodnie z normą IEC 60947-5-1, załącznik L)
Wyposażone w:
Elementy przełączające zgodne z normą EN 50005
Blokowane styki przeciwstawne
Funkcje
Do zastosowań standardowych
Liczba biegunów
2-biegunowy

General information

Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP20
Trwałość elektryczna
1 300 000 operacji (przy 230 V, AC-15, 3 A)
Trwałość mechaniczna
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
10 000 000 operacji (sterowanie DC)
Model
Montaż od góry
Sposób montażu
Montaż od przodu
Częstotliwość pracy
9000 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Rodzaj zabezpieczenia
Zabezpieczenie przed dotykiem palcami i dłońmi, Ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odporność na wstrząsy
7 g, styk pomocniczy N/O, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny 10 ms
5 g, styk pomocniczy N/C rozwierny, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny 10 ms
Typ
Styk pomocniczy do montażu przedniego

Terminal capacities

Rozmiar śruby
M3.5, Zacisk śrubowy
Rozmiar wkrętaka
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy śrubokręt
2, Zacisk śrubowy, wkrętak krzyżakowy
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Zaciski śrubowe
2 x (0,75 - 2,5) mm², Zaciski śrubowe
Pojemność złącza (sztywny)
2 x (0,75 - 2,5) mm², Zaciski śrubowe
1 x (0,75 - 2,5) mm², Zaciski śrubowe
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18 - 14
Moment dokręcania
1,2 Nm, zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.