Eaton Moeller® series DILA Moduł wyłącznika pomocniczego, 4-biegunowy, Ith= 16 A, 4 Z, Mocowanie do płyty czołowej, Zaciski śrubowe, DILA, DILM7 - DILM38
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® DILA, akcesoria, moduł styków pomocniczych
|
| Numer katalogowy |
276428
|
| EAN |
4015082764289
|
| Długość/głębokość produktu |
45 mm
|
| Wysokość produktu |
38 mm
|
| Szerokość produktu |
36 mm
|
| Masa produktu |
0.049 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
UL 508 UL File No.: E29184 CSA IEC/EN 60947-4-1 UL VDE 0660 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKCR |
| Kod modelu |
DILA-XHI40
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Numer kodu |
80E w połączeniu z DILA(C)-40
71 w połączeniu z DILA(C)-31 62 w połączeniu z DILA(C)-22 |
| Niezawodność obwodu sterowania |
λ < 5 x 1/10⁷ (1 awaria przy 2 000 000 operacji dla Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
0
|
| Liczba styków zwiernych |
4
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0.16 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
4 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte) |
16 A
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
3 A przy 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo)
0,5 A przy 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo) 10 A przy 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo) 1 A przy 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo) 0,25 A przy 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo) 1 A przy 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo) 2,5 A przy 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (3 styki połączone szeregowo) 6 A przy 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (3 styki połączone szeregowo) 6 A przy 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (1 styk połączony szeregowo) 10 A przy 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (2 styki połączone szeregowo) 5 A przy 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (3 styki połączone szeregowo) |
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
4 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V |
0.5 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V |
0.25 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
2.5 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V |
1 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
500 V
|
| Bezpieczne odłączanie |
400 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
400 V AC, Między cewką, a stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140 |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 10 A gG/gL, Bezpiecznik, Bez sklejenia, Styki pomocnicze
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzw. bez spaw. |
10 A gG/gL, 500 V, maks. Bezpiecznik, Styki
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
P300, sterowanie DC (UL/CSA)
A600, sterowanie AC (UL/CSA) |
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Cechy |
Blokowane styki przeciwstawne w module styków pomocniczych (zgodnie z normą IEC 60947-5-1, załącznik L)
|
| Wyposażone w: |
Blokowane styki przeciwstawne
Elementy przełączające zgodne z normą EN 50005 |
| Funkcje |
Do zastosowań standardowych
|
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Trwałość elektryczna |
1 300 000 operacji (przy 230 V, AC-15, 3 A)
|
| Trwałość mechaniczna |
10 000 000 operacji (sterowanie AC)
10 000 000 operacji (sterowanie DC) |
| Model |
Montaż górny
|
| Sposób montażu |
Montaż na zatrzask
|
| Częstotliwość pracy |
9000 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
7 g, styk pomocniczy N/O, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny 10 ms
5 g, styk pomocniczy N/C rozwierny, jednostka podstawowa z modułem styków pomocniczych, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, udar półsinusoidalny 10 ms |
| Typ |
Styk pomocniczy do montażu przedniego
|
| Rozmiar śruby |
M3,5, Zacisk śrubowy
|
| Rozmiar wkrętaka |
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak krzyżakowy
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Zacisk śrubowy, Standardowy śrubokręt |
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Zaciski śrubowe
1 x (0,75 - 2,5) mm², Zaciski śrubowe |
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Zaciski śrubowe
2 x (0,75 - 2,5) mm², Zaciski śrubowe |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
18 - 14
|
| Moment dokręcania |
1,2 Nm, zaciski śrubowe
|