Eaton Moeller® series ZB Ochronny przekaźnik silnikowy, ZB32, Ir= 0,6 - 1 A, 1 Z, 1 Styk rozwierny, montaż bezpośredni, IP20
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® ZB, przekaźnik przeciążeniowy termiczny
|
| Numer katalogowy |
278446
|
| EAN |
4015082784461
|
| Długość/głębokość produktu |
96 mm
|
| Wysokość produktu |
67 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.142 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
VDE 0660 CE IEC/EN 60947 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR CSA CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947-4-1 UL UL 60947-4-1 |
| Kod modelu |
ZB32-1
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
1
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
1
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
6.9 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
2.3 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
1 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty) |
6 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.9 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
690 V
|
| Bezpieczne odłączanie |
440 V, Między stykami pomocniczymi i stykami głównymi, Zgodnie z normą EN 61140
240 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140 440 V AC, Między głównymi obwodami, Zgodnie z normą EN 61140 |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
B600 przy przeciwnej biegunowości, Sterowanie AC (UL/CSA)
R300, Sterowanie DC (UL/CSA) B300 przy przeciwnej biegunowości, Sterowanie AC (UL/CSA) |
| Wartość znam. napięcia — maks. |
600 VAC
|
| Cechy |
Przycisk resetowania ręczny/automatyczny
Przycisk test/wył. Czułość na zanik fazy (zgodnie z IEC/EN 60947), VDE 0660 część 102) Wyzwalanie swobodne |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Klasa |
CLASS 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 min
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78 |
| Stopień ochrony |
IP20
IP00 |
| Wielkość ramy |
ZB32
|
| Sposób montażu |
Direct mounting
Montaż bezpośredni |
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
1 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
0.6 A
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
4000 V (obwody pomocnicze i sterujące) |
| Odporność na wstrząsy |
10 g, Mechaniczne, Sinusoidalny, Czas udaru 10 ms
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Kompensacja temperaturowa |
≤ 0,25 %/K, błąd szczątkowy dla T > 40°
Praca ciągła |
| Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V) |
1 A, Klasa J/CC, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
100 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
25 A gG/gL, Bezpiecznik, Koordynacja typu „1”
Maks. 6 A gG/gL, bezpiecznik, Bez spawania, Obwody pomocnicze i sterujące 4 A gG/gL, Bezpiecznik, Koordynacja typu „2” Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V |
| Rozmiar śruby |
M4, Zacisk śrubowy
M3.5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych |
| Rozmiar wkrętaka |
1x6 mm, Zacisk śrubowy, Wkrętak standardowy
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak krzyżakowy |
| Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.) |
8 mm
|
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
10 mm
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
1 x (1 - 4) mm², główne kable 2 x (1 - 4) mm², główne kable 2 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych |
| Pojemność złącza (sztywny) |
2 x (0,75 - 4) mm², kable obwodów sterowniczych
2 x (1 - 6) mm², główne kable 1 x (0,75 - 4) mm², kable obwodów sterowniczych 1 x (1 - 6) mm², główne kable |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
18 - 8, główne kable
2 x (18 - 14), kable obwodów sterowniczych |
| Moment dokręcania |
1.2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
1,8 Nm, Zaciski śrubowe, główne kable |
Support from Eaton
Contact us
+359884477015