Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

278474
Kod modelu: ZB65-XEZ

Eaton Moeller® series ZB, podstawa do pojedynczej instalacji, do przekaźników przeciążeniowych ZB65

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® ZB, akcesoria, podstawa do osobnej instalacji
Numer katalogowy
278474
EAN
4015082784744
Długość/głębokość produktu
119 mm
Wysokość produktu
92 mm
Szerokość produktu
60 mm
Masa produktu
0.137 kg
Certyfikat(y)
UL 508
CSA
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
CE
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 012528
Kod modelu
ZB65-XEZ

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Dostawca kompletnej szafy odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane o stratach mocy dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymogi pod warunkiem przestrzegania informacji zawartych w instrukcji.
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą aparaturę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
1.5 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.5 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
75 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Wartość znam. napięcia — maks.
600 V

Features & functions

Funkcje
Do montażu osobnego

Informacje ogólne

Typ akcesor. / części zam.
Podstawa
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Stopień ochrony
IP00
Kategoria produktu
Akcesoria
Używane z
ZB65

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015