Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

278518
FAZ-XAA-C-12-110VAC

Części dystrybucyjne firmy Eaton. Wyzwalacz wzrostowy, do 63 A, 12-110V, 1HP

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Akcesorium rozdzielnicy Eaton
Numer katalogowy
278518
EAN
4015082785185
Długość/głębokość produktu
80 mm
Wysokość produktu
75.5 mm
Szerokość produktu
17.7 mm
Masa produktu
0.087 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN45545-2
IEC 61373
Notatki dotyczące katalogu
110VAC)
Kod modelu
FAZ-XAA-C-12-110VAC

Specyfikacje produktu

Używane z
Akcesoria do wyłączników nadprądowych
Akcesorium
Typ akcesor. / części zam.
Wyzwalacz wzrostowy
Stopień ochrony
IP40
Rama
Standardowy wymiar frontu: 45 mm
Częstotliwość znamionowa
50 Hz / 60 Hz
Sposób montażu
Szyna DIN IEC/EN 60715
Wymagane wyposażenie dodatkowe
Wyzwalacz wzrostowy
Zabezpieczenie złącza
Ochrona przed porażeniem elektrycznym zgodnie z IEC 536
Typ zacisku
Zaciski podwójne - szynowe i windowe
Zakres napięcia
12 V AC–110 V AC
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-5 °C
Szerokość montażowa
1
Szerokość obudowy
80 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba biegunów przy styku głównym — maks.
1
Liczba przełączn. (sygnal. przepal. wkładów)
0
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny
Funkcje
Wyzwalacz wzrostowy
Do montażu z
Wyłącznik nadprądowy (MCB)
Typ
  • Akcesorium
  • Akcesoria do wyłączników nadprądowych
Szerokość montażu
17,5 mm (1 PE)
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
110 V
Pojemność złacza (przewód)
1 mm² - 2,5 mm²
Pojemność złącza (drut)
1 mm² - 2,5 mm²

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.