Eaton Moeller® series M22, tabliczki do 4-pozycyjnych przełączników, gniazdo M22-XCK2
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, tabliczka opisowa
|
| Numer katalogowy |
279435
|
| EAN |
4015082794354
|
| Długość/głębokość produktu |
50 mm
|
| Wysokość produktu |
2 mm
|
| Szerokość produktu |
50 mm
|
| Masa produktu |
0.004 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 UL/CSA certification not required DNV |
| Kod modelu |
M22-XCK2
|
| Napis |
Inne maszyny
|
| Język |
Inny
|
| Numer RAL |
1004
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Nie
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Stopień ochrony |
IP66
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Używane z |
4-pozycyjne przełączniki wybierakowe
M22-D4… M22-DI4… M22-WJ... M22-WRJ… M22S-WJ… M22S-WRJ… |