Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort ECO firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Rozdzielnica ECO Compact, Montaż natynkowy, 1-rzędowy, 5 MU, IP40
| Nazwa produktu |
Eaton xComfort ECO LV systems Final Distribution Boards
|
| Numer katalogowy |
280345
|
| EAN |
4015082803452
|
| Długość/głębokość produktu |
170 mm
|
| Wysokość produktu |
115 mm
|
| Szerokość produktu |
130 mm
|
| Masa produktu |
0.4 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
EN 62208
|
| Kod modelu |
BC-O-1/5-ECO
|
| Wyposażone w: |
Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego
Szyny podtrzymujące urządzenie Urządzenie standardowe |
| Funkcje |
Urządzenie standardowe
Plombowane |
| Klasa ochrony |
II całkowicie izolowany
|
| Numer RAL |
9003
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
Tablica rozdzielcza instalacji
Rozdzielnica ECO Urządzenie standardowe |
| Zastosowanie |
Wewnątrz (miejsce instalacji)
|
| Kolor |
Biała
Biały „Sygnałowy” (RAL 9003) |
| Typ |
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
850°C; wymogi normy prod. spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK05
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP40
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
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
Ui = 400 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
3,75 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
Od -20°C do 70°C
|
| Częstotliwość znamion. styków |
50 Hz
|
| Głębokość wbudowania |
70 mm
|
| Położenie wejścia kablowego |
Metryczne przepusty kablowe na górze i na dole
|
| Typ obudowy |
Inne maszyny
|
| Kolor pokrywy/drzwi |
transparentne
|
| Model pokrywy/drzwi |
Zamknięte
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Drzwi
Jedna |
| Stopień ochrony |
IK05 (odporność na uderzenia)
IP40 |
| Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne
|
| Głębokość wewnętrzna |
85 mm
|
| Materiał |
Tworzywo sztuczne
|
| Typ szafy na moduły |
Szyna pojedyncza
|
| Sposób montażu |
Montaż ścienny
Szyny DIN Montaż natynkowy |
| Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie |
5
|
| Liczba rzędów |
1
|
| Numer i przekrój zacisku PE i N |
N: 4 x 10 mm²
PE: 4 x 10 mm² |
| Materiał osłony zabezpieczającej |
z tworzywa sztucznego
|
| Typ zacisku |
Zaciski śrubowe
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
5
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc. |
5 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc. |
10 W
|