Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort ECO firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Rozdzielnica ECO Compact, Montaż natynkowy, 1-rzędowy, 18 MU, IP40
| Nazwa produktu |
Eaton xComfort ECO LV systems Final Distribution Boards
|
| Numer katalogowy |
280348
|
| EAN |
4015082803483
|
| Długość/głębokość produktu |
420 mm
|
| Wysokość produktu |
115 mm
|
| Szerokość produktu |
260 mm
|
| Masa produktu |
1.4 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC 60947
EN 60947 Na liście EN Zgodność z IEC EN 62208 |
| Kod modelu |
BC-O-1/18-ECO
|
| Wyposażone w: |
Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego
Urządzenie standardowe Szyny podtrzymujące urządzenie |
| Funkcje |
Urządzenie standardowe
Plombowane |
| Klasa ochrony |
II całkowicie izolowany
|
| Numer RAL |
9003
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
Obudowa 100 × 425 × 600 mm
Urządzenie standardowe Tablica rozdzielcza instalacji Rozdzielnica ECO |
| Zastosowanie |
Wewnątrz (miejsce instalacji)
|
| Kolor |
Biała
Biały „Sygnałowy” (RAL 9003) |
| Typ |
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
850°C; wymogi normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK05
|
| 10.2.7 Napisy |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP40
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Ui = 400 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
3,75 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
Od -20°C do 70°C
|
| Częstotliwość znamion. styków |
50 Hz
|
| Głębokość wbudowania |
70 mm
|
| Położenie wejścia kablowego |
Metryczne przepusty kablowe na górze i na dole
|
| Typ obudowy |
Inne
|
| Kolor pokrywy/drzwi |
transparentne
|
| Model pokrywy/drzwi |
Zamknięte
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Drzwi
Jedna |
| Stopień ochrony |
IP40
IK05 (odporność na uderzenia) |
| Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne
|
| Głębokość wewnętrzna |
90 mm
|
| Materiał |
Tworzywo sztuczne
|
| Typ szafy na moduły |
Szyna pojedyncza
|
| Sposób montażu |
Montaż natynkowy
Montaż ścienny Szyny DIN |
| Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie |
18
|
| Liczba rzędów |
1
|
| Numer i przekrój zacisku PE i N |
PE: 18 x 10 mm²
N: 18 x 10 mm² |
| Materiał osłony zabezpieczającej |
z tworzywa sztucznego
|
| Typ zacisku |
Zaciski śrubowe
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
18
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc. |
19 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc. |
38 W
|