Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

280356
BC-U-2/24-ECO

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort ECO firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Rozdzielnica ECO Compact, do wbudowania, 2 rzędy, 12 MU, IP40

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort ECO LV systems Final Distribution Boards
Numer katalogowy
280356
EAN
4015082803568
Długość/głębokość produktu
420 mm
Wysokość produktu
110 mm
Szerokość produktu
310 mm
Masa produktu
1.6 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN 62208
Kod modelu
BC-U-2/24-ECO

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego
Urządzenie standardowe
Szyny podtrzymujące urządzenie
Funkcje
Urządzenie standardowe
Plombowane
Klasa ochrony
II całkowicie izolowany
Numer RAL
9003
Cechy specjalne
  • IP40
  • Klasa ochrony II
  • Obudowa z tworzywa sztucznego biała (RAL 9003)
Używane z
Urządzenie standardowe
Rozdzielnica ECO
Tablica rozdzielcza instalacji

Dostawy

Zastosowanie
Wewnątrz (miejsce instalacji)
Kolor
Biały „Sygnałowy” (RAL 9003)
Biała
Typ
  • Urządzenie standardowe
  • Rozdzielnica ECO
  • Tablica rozdzielcza instalacji

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
850°C; wymogi normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK05
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP40
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 400 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
3,75 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
Od -20°C do 70°C

Technical data - electrical

Częstotliwość znamion. styków
50 Hz

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
70 mm
Położenie wejścia kablowego
Żeberka wprowadzenia przewodów na górze i na dole
Typ obudowy
Inne maszyny
Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi
Jedna
Stopień ochrony
IK05 (odporność na uderzenia)
IP40
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Głębokość wewnętrzna
95 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ szafy na moduły
Szyna pojedyncza
Sposób montażu
Montaż natablicowy
Montaż podtynkowy
Szyny DIN
Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie
12
Liczba rzędów
2
Numer i przekrój zacisku PE i N
PE: 2 x (12 mm² x 10 mm²)
N: 2 x (12 mm² x 10 mm²)
Materiał osłony zabezpieczającej
z tworzywa sztucznego
Typ zacisku
Zaciski śrubowe
Szerokość wyrażona liczbą modułów
12

Eksport specyfikacji produktu