Wkładka bezpiecznikowa, Wysoka prędkość, 280 A, AC 690 V, BS88, 83 x 136 mm, aR, BS
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Bussmann, bezpiecznik szybki w standardzie brytyjskim
|
| Numer katalogowy |
280CMMT
|
| EAN |
5027590039574
|
| Długość/głębokość produktu |
136 mm
|
| Wysokość produktu |
38 mm
|
| Szerokość produktu |
83 mm
|
| Masa produktu |
540 g
|
| Zgodność/zgodności |
CE
|
| Wartość znamionowa prądu |
280 A
|
| Zdolność wyłączania |
200 kA
|
| Izolowane metalowe zaczepy (IMGL) |
Nr
|
| Kategoria użytkowa |
aR (ochrona półprzewodników)
|
| Rodzaj napięcia |
AC - prąd zmienny
|
| Znamionowa zdolność łączeniowa |
200 kA
|
| Napięcie znamionowe AC |
690 V
|
| Rozstaw przyłączy |
110 mm
|
| Rozmiar montażowy |
M10
|
| Typ prądu |
AC - prąd zmienny
|
| Klasa |
Klasa aR
|
| Straty mocy w watach |
47 W
|
| Kształt bezpiecznika |
Centralne uchwyty przykręcane, podwójna tulejka
|
| Kolor |
Brak
|
| Rozmiar |
Inne
|
| Rodzaj opakowania |
standardowe
|
| Napięcie znamionowe |
690 V
|
| Typ |
Bezpiecznik
|
| Zastosowanie |
Półprzewodnik, wspólna szyna DC, napędy DC, przekształtniki mocy/prostowniki
|
| Typ bezpiecznika |
CMMT
|
| System bezpieczników (zgodnie z normą IEC 60269) |
Inne maszyny
|