Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort ECO firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Rozdzielnica ECO Compact, Montaż natynkowy, 1-rzędowy, 18 MU, IP40, białe drzwi
| Nazwa produktu |
Eaton xComfort ECO LV systems Final Distribution Boards
|
| Numer katalogowy |
281692
|
| EAN |
4015082816926
|
| Długość/głębokość produktu |
98 mm
|
| Wysokość produktu |
260 mm
|
| Szerokość produktu |
410 mm
|
| Masa produktu |
1.23 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
EN 62208
|
| Kod modelu |
BC-O-1/18-TW-ECO
|
| Wyposażone w: |
Szyny podtrzymujące urządzenie
Urządzenie standardowe Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego |
| Funkcje |
Urządzenie standardowe
Plombowane |
| Klasa ochrony |
II całkowicie izolowany
|
| Numer RAL |
9003
|
| Cechy specjalne |
|
| Używane z |
Tablica rozdzielcza instalacji
Urządzenie standardowe Rozdzielnica ECO |
| Zastosowanie |
Wewnątrz (miejsce instalacji)
|
| Kolor |
Biały „Sygnałowy” (RAL 9003)
Biała |
| Typ |
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
850°C; wymogi normy prod. spełnione.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
IK05
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
IP40
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
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
Ui = 400 V AC
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
3,75 kV
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy |
Od -20°C do 70°C
|
| Częstotliwość znamion. styków |
50 Hz
|
| Głębokość wbudowania |
70 mm
|
| Położenie wejścia kablowego |
Metryczne przepusty kablowe na górze i na dole
|
| Typ obudowy |
Inne maszyny
|
| Kolor pokrywy/drzwi |
Biała
|
| Model pokrywy/drzwi |
Zamknięte
|
| Typ pokrywy/drzwi |
Drzwi
Jedna |
| Stopień ochrony |
IP40
IK05 (odporność na uderzenia) |
| Materiał obudowy |
Tworzywo sztuczne
|
| Głębokość wewnętrzna |
90 mm
|
| Materiał |
Tworzywo sztuczne
|
| Typ szafy na moduły |
Szyna pojedyncza
|
| Sposób montażu |
Szyny DIN
Montaż ścienny Montaż natynkowy |
| Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie |
18
|
| Liczba rzędów |
1
|
| Numer i przekrój zacisku PE i N |
PE: 18 x 10 mm²
N: 18 x 10 mm² |
| Materiał osłony zabezpieczającej |
z tworzywa sztucznego
|
| Typ zacisku |
Zaciski śrubowe
|
| Szerokość wyrażona liczbą modułów |
18
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc. |
19 W
|
| Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc. |
38 W
|