Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

281695
BC-O-3/54-TW-ECO

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort ECO firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Rozdzielnica ECO Compact, Montaż natynkowy, 3 rzędy, 18 MU, IP40, białe drzwi

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort ECO LV systems Final Distribution Boards
Numer katalogowy
281695
EAN
4015082816957
Długość/głębokość produktu
795 mm
Wysokość produktu
110 mm
Szerokość produktu
420 mm
Masa produktu
4.8 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN 62208
Kod modelu
BC-O-3/54-TW-ECO

Dodatkowe informacje

Wyposażone w:
Urządzenie standardowe
Zacisk przewodu neutralnego/ochronnego
Szyny podtrzymujące urządzenie
Funkcje
Urządzenie standardowe
Plombowane
Klasa ochrony
II całkowicie izolowany
Numer RAL
9003
Cechy specjalne
  • IP40
  • Klasa ochrony II
  • Obudowa z tworzywa sztucznego biała (RAL 9003)
Używane z
Tablica rozdzielcza instalacji
Urządzenie standardowe
Rozdzielnica ECO

Dostawy

Zastosowanie
Wewnątrz (miejsce instalacji)
Kolor
Biały „Sygnałowy” (RAL 9003)
Biała
Typ
  • Urządzenie standardowe
  • Rozdzielnica ECO
  • Tablica rozdzielcza instalacji

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora rozdzielnicy.
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
850°C; wymogi normy prod. spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy obudowy bez wyposażenia do podnoszenia.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK05
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP40
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
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
Ui = 400 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
3,75 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania normy produktowej.

Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
Od -20°C do 70°C

Technical data - electrical

Częstotliwość znamion. styków
50 Hz

Technical data - mechanical

Głębokość wbudowania
70 mm
Położenie wejścia kablowego
Metryczne przepusty kablowe na górze i na dole
Typ obudowy
Inne maszyny
Kolor pokrywy/drzwi
Biała
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Drzwi
Jedna
Stopień ochrony
IP40
IK05 (odporność na uderzenia)
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Głębokość wewnętrzna
90 mm
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ szafy na moduły
Szyna pojedyncza
Sposób montażu
Szyny DIN
Montaż natynkowy
Montaż ścienny
Liczba modułów dystans. urządz. w rzędzie
18
Liczba rzędów
3
Numer i przekrój zacisku PE i N
N: 3 x (18 mm² x 10 mm²)
PE: 3 x (18 mm² x 10 mm²)
Materiał osłony zabezpieczającej
z tworzywa sztucznego
Typ zacisku
Zaciski śrubowe
Szerokość wyrażona liczbą modułów
18

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
38 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
77 W

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.