Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

283183

Rozrusznik nawrotny Eaton Moeller® serii MSC-R, 380 V 400 V 415 V: 4 kW, Ir = 6,3 – 10 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Napięcie AC MSC-R-10-M9(230V50HZ)

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Rozrusznik nawrotny Eaton Moeller® serii MSC-R
Numer katalogowy
283183
EAN
4015082831837
Długość/głębokość produktu
185 mm
Wysokość produktu
95 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
0.93 kg
Certyfikat(y)
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-24
UL File No.: E123500
UL 508 (on request)
CSA-C22.2 No. 14 (on request)
UL60947-4-1A
CE
UL
CSA-C22.2 No. 14-10
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NKJH
CSA
Kod modelu
MSC-R-10-M9(230V50HZ)

Klimatyczne warunki otoczenia

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Konstruktor panelu jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane o stratach mocy dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
8.1 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
2.7 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
9 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1.4 W

Dane elektryczne

Znamionowy prąd roboczy (Ie)
8,5 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
9 A
Znamionowa moc pracy przy AC-3, 220/230 V, 50 Hz
2.2 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
4 kW
Znamionowe napięcie robocze
230 - 415 V AC
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
A600, sterowanie AC (UL/CSA)
P300, sterowanie DC (UL/CSA)

Features & functions

Wyposażone w:
Wyzwalacz zwarciowy
Funkcje
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa

Informacje ogólne

Klasa
KLASA 10 A
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Połączenie ze SmartWire-DT
Nie
Typ koordynacji
1
Stopień ochrony
IP20
NEMA Inny
Model
Rozrusznik IEC/UL
Sposób montażu
Szyna DIN
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
10 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
6.3 A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Odpowiednie do
Również silniki o klasie sprawności IE3
Typ
Rozrusznik z wyzwalaniem bimetalicznym
Rodzaj napięcia
AC - prąd zmienny

System elektromagnetyczny

Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
1,2 W, cewka o podwójnej częstotl. w st. zimnym i 1,0 x Us przy 50 Hz
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
230 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
230 V

Wytrzymałość zwarciowa

Znam. warunk. prąd zwarc. (Iq), typ 2, 380 V, 400 V, 415 V
150 A
Wyzwalacz zwarciowy (lrm) — maks.
155 A

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015