Eaton xEnergy Main LV Rozdział energii niskiego napięcia Rozdzielnica NN. Kieszeń na dokumenty, A4
| Nazwa produktu |
Eaton xEnergy Main LV Rozdzielnica
|
| Numer katalogowy |
283482
|
| EAN |
4015082834821
|
| Długość/głębokość produktu |
235 mm
|
| Wysokość produktu |
40 mm
|
| Szerokość produktu |
265 mm
|
| Masa produktu |
0.2 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Notatki dotyczące katalogu |
Kieszeń na schemat połączeń
|
| Kod modelu |
XAB4
|
| Numer RAL |
7035
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Kieszeń na schemat połączeń
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Sposób montażu |
Mocowanie samoprzylepne
|
| Do szer. mont. w szafie |
320 mm
|